smartdesign by Grundfos

Subscrever newsletter
Esteja atualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

smartdesign - concebido para facilidade de utilização superior

O que denominamos de smartdesign descreve o design funcional dos nossos produtos, combinando aparência elegante com características inteligentes, tendo sido criado com as necessidades dos nossos clientes em mente. smartdesign não significa apenas boa aparência; o design também torna a instalação, funcionamento e manutenção mais fáceis e de utilização mais "amigável".

A elegância de um produto Grundfos é a face visível das tecnologias inovadoras no interior que asseguram um desempenho das soluções de bombeamento sem precedentes, resolvendo muitos dos problemas tradicionais que se observam nas instalações de bombas. As nossas bombas permitem o acesso rápido e fácil para os técnicos de Serviço, e funcionalidades relevantes em termos de poupança de tempo e energia, bem como de prevenção de erros no sistema ou solução de bombeamento.

smartdesign reflete a forma como a Grundfos aplica as competências chave e processos inovadores de forma a assegurar uma experiência única do lado do cliente no momento da instalação, arranque e manutenção de um sistema ou solução de bombeamento Grundfos. Cada aspeto de um produto Grundfos é concebido de acordo com os mesmos standards, com benefícios para o serviço e manutenção.

Muitas das características das nossas bombas são únicas: a entrada do cabo, empanque do tipo cartucho e design modular. A funcionalidade é um aspeto essencial do smartdesign; a interface e menus de utilizadores são simples e intuitivos, as tarefas e pedidos de manutenção são facilitados por uma série de inovações como o ajuste de impulsor SmartTrim, empanques tipo cartucho, a ligação com abraçadeira e apenas um cabo para a bomba.

Este e outros aspetos tal como a pega de elevação especialmente concebida e a superfície, fácil de limpar, contribuem para prolongar o Ciclo de Vida e reduzir os custos relacionados com o Ciclo de Vida do sistema ou solução de bombeamento.

 

Consulte uma seleção de bombas Grundfos e produtos com smartdesign

O design funcional dos nossos produtos combina aparência elegante com características inteligentes, tendo sido criado com as necessidades dos clientes em mente.

 

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

Ir para página de produto

Bombas de águas residuais SE & SL 9-30 ...

A nova gama de bombas SE e SL possui a mais elevada eficiência total atualmente disponível.

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

Ir para página de produto

Bombas de águas residuais SL 0.9 -11 kW

A gama SL foi criada para otimizar o desempenho no seu sistema; minimizando os fatores de risco conhecidos e reduzindo os requisitos de manutenção.

SE 1.1-11 kW wastewater pumps

Ir para página de produto

Bombas de águas residuais SE 1.1-11 kW

A gama de bombas SE foi concebida para anos de funcionamento sem problemas. A gama SE possibilita instalação submersa ou em seco, sem arrefecimento do motor. É extremamente fiável e de fácil manutenção.

SEG

Ir para página de produto

SEG

As bombas SEG foram concebidas para bombear efluentes e esgotos não tratados em pequenas comunidades.

Dedicated Controls

Ir para página de produto

Controladores Dedicados

Solução de controlo e monitorização inteligentes desenvolvida especificamente para aplicações de águas residuais.

Tecnologias inovadoras para o mercado de Water Utility

Na Grundfos estamos empenhados em introduzir tecnologias inovadoras, elevando o nível de exigência e estabelecendo novos standards para sistemas e soluções de bombeamento em Water Utility.

 

AUTOADAPT by Grundfos

Saiba mais sobre AUTOADAPT

AUTOADAPT by Grundfos

AUTOADAPT representa o melhor da Grundfos em termos de controlo inteligente.

S-tube BY GRUNDFOS

Saiba mais sobre S-tube

S-tube BY GRUNDFOS

O inovador impulsor S-tube estabelece novos standards para o design hidráulico em águas residuais, oferecendo eficiência hidráulica superior a qualquer outro impulsor no mercado, sem comprometer a passagem livre de sólidos. Isto assegura funcionamento sem problemas.


Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail