Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 41 até 82
Coletor com design sanitário
Os grupos de pressurização Hydro da Grundfos não foram concebidos para o bombeamento de líquidos estéreis, foram sim fabricados com os materiais ideais para processos secundários em aplicações sanitárias, como o bombeamento de água potável.
Compensador
O sistema de aquecimento poderá incluir um compensador para absorver a dilatação linear das tubagens, em alternativa a um circuito de expansão.
Componentes de proteção contra incêndios “em conformidade com as especificações”
Os componentes de proteção contra incêndios “em conformidade com as especificações” são produtos, ou instalações de bombas de incêndio, fabricados em conformidade com as especificações estabelecidas pelas normas de proteção contra incêndios - por exemplo, “em conformidade com a norma NFPA 20”. Estes produtos não estão homologados e não foram avaliados por um laboratório homologador.
Componentes listados e homologados para a proteção contra incêndios
Os componentes listados e homologados para proteção contra incêndios são aqueles que foram testados e certificados por laboratórios acreditados, por exemplo: a bomba de incêndio, o painel de controlo, o caudalímetro, etc. Habitualmente, estes componentes são publicados pela organização na sua página da Internet , CDs, etc.
Compressor
O compressor é o coração do sistema de arrefecimento. É o equipamento que aumenta a pressão de um gás reduzindo o seu volume.
Compressor alternativo
Os compressores alternativos são frequentemente utilizados em sistemas de arrefecimento. Estes compressores aspiram os gases do refrigerante aos poucos, enquanto outros tipos de compressores aspiram continuamente.
Compressor de parafuso
Os compressores de parafuso são frequentemente utilizados em sistemas de arrefecimento. Estes compressores aspiram os gases do refrigerante continuamente, enquanto outros tipos de compressores aspiram aos poucos.
Condensador
Os condensadores são utilizados em sistemas de arrefecimento. Os condensadores removem o calor do refrigerante que os atravessa. Existem diversos tipos de refrigerantes disponíveis.
Condensador de evaporação
Os condensadores de evaporação são utilizados para eliminar o excesso de calor de um sistema de arrefecimento, quando o calor não pode ser utilizado para outros fins. O excesso de calor é eliminado pela evaporação de água.
Condições ambientes
As condições ambientes são um conjunto de parâmetros utilizados pelos projetistas para o dimensionamento de sistemas de ventilação e de arrefecimento. Geralmente, as condições ambientes incluem a temperatura, a humidade, e a pressão do ar.