Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 261 até 311
Subarrefecedor de líquido
Um subarrefecedor de líquido é um equipamento instalado num sistema de arrefecimento para aumentar o desempenho do evaporador. Reduz a temperatura do refrigerante fornecido ao evaporador.
Subarrefecimento
O subarrefecimento é uma expressão técnica utilizada para um refrigerante no estado líquido a uma temperatura inferior à temperatura de evaporação correspondente à pressão atual.
Sulfureto de hidrogénio
O sulfureto de hidrogénio (H2S) é um gás tóxico e letal produzido nos sistemas de esgotos, durante a decomposição anaeróbica de matéria orgânica.
Superfície de aquecimento
As superfícies de aquecimento podem ser integradas numa UTA, ou colocadas diretamente numa conduta de admissão de ar. Estas superfícies são utilizadas para aquecer o ar exterior antes da sua injeção no edifício.
Superfícies de arrefecimento
As superfícies de arrefecimento são utilizadas para arrefecer o ar exterior antes da sua injeção no edifício. Estas superfícies podem ser integradas numa UTA, ou colocadas diretamente numa conduta de injeção de ar.
Tabuleiro coletor
O tabuleiro coletor é utilizado para recolher a condensação ou a água descongelada de superfícies de arrefecimento quando o ar é arrefecido abaixo do ponto de orvalho.
Temperatura
A principal unidade de temperatura é Celsius. No entanto, a temperatura também pode ser expressa em outras unidades, como Fahrenheit [°F] e Kelvin [K].
Temperatura de condensação
A temperatura de condensação é a temperatura a que o refrigerante passa do estado gasoso para o estado líquido.
Temperatura de ida
A temperatura de ida refere-se à temperatura da água no tubo de ida de um sistema de aquecimento ou parte do mesmo. Se o sistema de aquecimento estiver conectado diretamente ao sistema de aquecimento urbano, a sua temperatura de ida será determinada pelo fornecedor de aquecimento urbano.
Temperatura de retorno
A temperatura de retorno refere-se à temperatura da água no tubo de retorno de um sistema de aquecimento. Esta expressão é utilizada para subcomponentes e também para sistemas completos.