Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 151 até 311
Evaporação
A evaporação ocorre no evaporador, que é um componente de um sistema de arrefecimento. A transição do estado líquido para o estado gasoso do refrigerante que flui através do evaporador é chamada evaporação.
Evaporador
Os evaporadores são utilizados em sistemas de arrefecimento. Os evaporadores absorvem o calor envolvente através, por exemplo, do arrefecimento do ar envolvente.
Exfiltração
A exfiltração refere-se à fuga de águas residuais para o solo e para as águas subterrâneas através de juntas defeituosas, tubagens danificadas, câmaras de visita, etc.
Expansão
A expansão é uma expressão utilizada em referência a uma instalação de arrefecimento. Esta expressão diz respeito à temperatura e ao processo que transporta o refrigerante do lado do condensador para o lado do evaporador, na instalação de arrefecimento.
Expansão de fluido
Quando um líquido aquece também expande, ou seja, a sua densidade diminui à medida que a temperatura aumenta. Num sistema de aquecimento, a temperatura de um líquido varia ao longo do tempo.
Expoente de radiador
O expoente de radiador (n) indica a alteração na potência calorífica de um radiador quando as condições reais, em termos de temperatura da água e de temperatura ambiente, são diferentes das condições padrão, ou seja, os valores utilizados para definir a potência calorífica nominal do radiador.
Fator de potência
O fator de potência é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente (cosφ).
Ferro fundido
O ferro fundido é uma liga com ferro, silício, e carbono.
Ferro fundido cinzento
O ferro é um material barato e fácil de fundir. É particularmente utilizado no fabrico de cárteres de bombas, blocos de motores, e outras peças de bombas.
Ferro fundido nodular
A forma redonda da grafite nodular reduz a concentração de tensões, e, consequentemente, o material é muito mais dúctil do que o ferro fundido cinzento. O ferro fundido nodular é frequentemente utilizado no fabrico de peças de bombas com elevados requisitos de resistência.