S-tube by Grundfos

Subscrever newsletter
Esteja atualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

S-tube

 

O S-tube é o único impulsor disponível atualmente no mercado de Águas Residuais que não compromete a eficiência hidráulica nem a passagem livre de sólidos.

A chave do design é a simplicidade, sem existência de funções de corte ou movimentação que se podem desgastar com o tempo, assegurando assim uma eficiência constante e superior ao longo do tempo. O impulsor S-tube possui a forma de um tubo e é colocado no corpo da bomba, fazendo corresponder a forma suave do tubo na bomba, sem obstruções ou zonas mortas ao longo do hidráulico.

 

O impulsor S-tube e a nova hidráulica permite:

  • Eficiência hidráulica de nível mundial até 84% sem comprometer a passagem livre.
  • Passagem livre esférica até 160mm, o que significa menos obstruções.
  • Um design tão simples e robusto como um tubo resulta em maior durabilidade e custos com manutenção mais reduzidos.

 

A dificuldade no design de impulsores de elevada eficiência tem tradicionalmente estado na vedação contra retorno, vibrações, abrasão e obstruções. O impulsor S-tube da Grundfos permite ultrapassar estes obstáculos.

Além disso, testámos o S-tube em centenas de instalações de águas residuais em todo o mundo, antes do lançamento, com bons resultados. Os nossos clientes experimentaram níveis de ruído e vibração substancialmente mais baixos, manutenção reduzida e maior capacidade anti-obstrução, como nunca tinham visto anteriormente.

 

História das águas residuais

Tradicionalmente, os proprietários de uma bomba de águas residuais deparam-se com um compromisso difícil de conseguir entre maior passagem livre e elevada eficiência hidráulica. Quando otimizada para passagem livre e funcionamento sem problemas, a eficiência da bomba tinha de ser comprometida. Ou quando otimizada para eficiência com baixo consumo de energia, seria necessário estreitar a passagem livre na hidráulica da bomba.

Ao longo dos anos temos assistido a várias tentativas para aumentar o nível de fiabilidade das bombas para águas residuais; umas com mais sucesso do que outras. Diferentes tipos de impulsores foram desenvolvidos ao longo dos anos: vortex, semiaberto, monocanal, multicanal e outros mais sofisticados. Além disso, estas bombas têm sido equipadas com sistemas avançados e com custos significativos, que de uma forma estática ou adaptável, foram concebidos para conduzir, triturar ou tratar as águas residuais que passam pela bomba

Todas estas conceções hidráulicas foram desenvolvidas com o legítimo objectivo de conseguirem os melhores resultados, mas pergunte-se a si mesmo: de que forma os fabricantes de bombas foram de facto bem sucedidos?

A resposta terá de ser "não". Com o impulsor S-tube resolvemos as seguintes questões:

  • Resolvemos os problemas de vedação:
    O sistema de vedação único e patenteado proporciona a maior fiabilidade possível, uma vez que as partes hidráulicas são mantidas limpas durante o funcionamento.

 

  • Mantemos os níveis de vibração o mais baixos possível:
    O novo e único equilíbrio estático e dinâmico dos impulsores S-tube oferece o nível de vibração mais baixo possível. Em comparação com gerações de bombas anteriores, as vibrações são agora reduzidas para menos de metade. Isto significa menor ruído e Ciclo de Vida mais longo para rolamentos e empanques, ajudando a reduzir os custos de manutenção.

 

 

  • A resistência à abrasão é consideravelmente superior:
    O design suave do impulsor S-tube sem extremidades afiadas e sem curvas, permite melhor otimização do caudal e resistência superior à abrasão.

 

 

  • Capacidades anti-obstruções:
    A passagem livre superior combinado com o design suave do canal no impulsor S-tube assegura funcionamento sem obstruções nas aplicações mais exigentes.

 

Com uma eficiência hidráulica até 84% e passagem livre esférica até 160mm para bombas de pequena e média capacidade, o S-tube vem reescrever a história das águas residuais!

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

Ir para página de produto

Bombas de águas residuais SL 0.9 -11 kW

A gama SL foi criada para otimizar o desempenho no seu sistema; minimizando os fatores de risco conhecidos e reduzindo os requisitos de manutenção.

SL 1.1-11 kW wastewater pumps

Ir para página de produto

Bombas de águas residuais SE 1.1-11 kW

A gama de bombas SE foi concebida para anos de funcionamento sem problemas. A gama SE possibilita instalação submersa ou em seco, sem arrefecimento do motor. É extremamente fiável e de fácil manutenção.

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

Ir para página de produto

Bombas de águas residuais SE & SL 9-30 ...

A nova gama de bombas de águas residuais possui a mais elevada eficiência total atualmente disponível.

Tecnologias inovadoras para o segmento de Water Utility

Na Grundfos estamos empenhados em introduzir tecnologias inovadoras, elevando o nível de exigência e estabelecendo novos standards para sistemas e soluções de bombeamento em Water Utility.

AUTOADAPT BY GRUNDFOS

Saiba mais sobre AUTOADAPT

AUTOADAPT BY GRUNDFOS

AUTOADAPT representa o melhor da Grundfos em termos de controlo inteligente.

smartdesign BY GRUNDFOS

Saiba mais sobre smartdesign

smartdesign BY GRUNDFOS

smartdesign representa o melhor da Grundfos no que diz respeito a funcionalidade e facilidade de utilização.


Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail