Controlador de nível LC - para estações de bombeamento de águas residuais

Visão geral

Visão geral

Projetados para instalações com uma ou duas bombas, os controladores de nível Grundfos LC 231 e LC 241 são ideais para abastecer ou drenar aplicações relacionadas ao transporte de pequenas águas residuais em edifícios comerciais e aplicações de enchimento de tanques e depósitos.

Estão equipados com configurações predefinidas para se adaptarem a estas aplicações especificamente com um comissionamento mais fácil e rápido. Suporta até cinco níveis de controlo, tanto para o transmissor de nível analógico como para a operação do interruptor de bóia.

Os sinais de arranque e paragem são usados para operação normal, enquanto o sinal opcional de funcionamento a seco protege as bombas quando não há água. O controlo pode funcionar em dois modos:

ABASTECIMENTO OU DRENAGEM:

  • Para aplicações de drenagem, uma ou duas bombas operam dependendo do nível do caudal de entrada
  • Nas aplicações de abastecimento, será o contrário; Se o tanque estiver fechado para drenar, uma ou duas bombas serão iniciadas.

Controlo total através de dispositivos inteligentes

A gama LC pode ser totalmente controlada a partir de qualquer dispositivo inteligente. Possui comunicação Bluetooth integrada que permite conectar de maneira muito intuitiva à aplicação Grundfos, GO Remote, garantindo operação ideal e inteligente.

Essa funcionalidade permitirá que partilhe informações de controlo direto no seu dispositivo móvel. A partir do momento em que os dois dispositivos são conectados, as configurações do assistente e os dados de operação da bomba estarão disponíveis na app GO Remote (iOS e Android).

A gama de controlo Grundfos LC foi projetada para:

  • Sistemas de bombeamento de uma ou duas bombas
  • Transporte de efluentes - Estações de bombeamento pressurizadas; estações de bombeamento conectadas à rede; drenagem rodoviária
  • Captação de água - Águas subterrâneas
  • Mineração e construção - Drenagem
  • Irrigação - Enchimento de tanques e depósitos
  • Edifícios comerciais - Descarga de águas residuais

Principais caraterísticas e benefícios

Fácil instalação e arranque

  • Poupança de tempo e esforço na instalação e comissionamento, graças à sua interface intuitiva e assistente de arranque através da app Grundfos GO..

Funções básicas de controlo

  • Drenagem de poços; abastecimento de tanques; bombas em alternância, etc.

Adaptável às necessidades de cada cliente

  • Utiliza três entradas configuráveis para se adaptar às necessidades específicas de cada aplicação.

 Monitorização e controlo

  • Fácil integração com o SCADA e coleta de todas as I/O no poço para evitar CLPs adicionais.

 Tranquilidade e confiança

  • Permite manutenção planeada, notificação de incidentes e também protege a bomba de maneira fiável e eficiente.

Adaptável às necessidades do cliente:

Os controlos de nível LC da Grundfos estão disponíveis em duas variantes:

  • LC 231 – solução completa e compacta com proteção de motor certificada
  • LC 241 – solução de gabinete para modularidade e personalização completas

Ligação a Grundfos Product Center - "Controlos y Monitorização" 

 
 

Benefícios

  • Alternância automática de bombas
  • Operação forçada da bomba (antiaderente) por períodos prolongados de inatividade
  • Conectividade com os módulos Grundfos GO e CIM
Brochuras

Brochuras

 

INCREASE OPERATIONAL RELIABILITY IN YOUR NETWORK

INCREASE OPERATIONAL RELIABILITY IN YOUR NETWORK (Product brochure)

In 2010, we were the very first to market with intelligence built into a wastewater pump. Grundfos AUTOADAPT revolutionised pump pit management and today, Grundfos stands alone as the pump manufacturer best able to balance useful automated pump features and component modularity with a sustainable price point for the end user.

Grundfosliterature-6151137.pdf (2 MB)

GRUNDFOS iSOLUTIONS FOR WASTEWATER

GRUNDFOS iSOLUTIONS FOR WASTEWATER (Product brochure)

In 2010, Grundfos was first with an intelligent wastewater pump that removed external sensors from the pit. Wastewater pumps with Autoadapt minimise risk from debris and solids content in wastewater by adapting automatically to system configuration and continuously changing conditions. This also reduces the number of call-outs and routine service checks.

Grundfosliterature-6151138.pdf (1 MB)

LC 231 & LC 241 LEVEL CONTROLLERS

LC 231 & LC 241 LEVEL CONTROLLERS (Product brochure)

EASY TO SET-UP, CONFIGURE AND CONNECT FOR SMART LEVEL CONTROL OF YOUR WASTEWATER, BUILDING OR TANK APPLICATION. Designed for installations with one or two pumps, the Grundfos LC level controller is ideal for emptying and filling related to small wastewater transport, commercial buildings and tank-filling applications.

Grundfosliterature-6142400.pdf (7 MB)

Serviço
Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefone

(+351) 21 440 76 00