Mostrando resultados de 101 até 1176
Acionamento de frequência variável
O acionamento de frequência variável é utilizado para ajustar o caudal ou a pressão às necessidades reais. Logo, controla a frequência da energia elétrica fornecida à bomba ou ao ventilador. Este equipamento permite uma poupança energética significativa.
Aço inoxidável 1407
O aço inoxidável é crómio com ligas de aço, que melhora a resistência à corrosão do aço inoxidável. O teor mínimo de crómio no aço inoxidável é de 10,5%.
Acumulação suave de pressão
A função de ‘acumulação suave de pressão’ assegura um arranque suave dos sistemas com as tubagens vazias, por exemplo.
Água do mar
A Grundfos pode equipar instalações de osmose inversa com sistemas unifásicos e bifásicos que utilizam bombas construídas em aço inoxidável com elevada classificação anticorrosão e sistemas de recuperação energética com turbinas de bombeamento na descarga.
Água fria
A água fria doméstica inclui a água utilizada para banhos, para cozinhar, etc. Esta água vem de um sistema de abastecimento que abastece várias residências, ou de um poço privado.
Água potável
Na produção de água potável a partir de água da superfície ou águas subterrâneas, as soluções Grundfos são ideais.
Água quente
A água quente doméstica refere-se à água quente utilizada numa residência para banhos, lavagens, etc. É produzida através do aquecimento da água fria doméstica num permutador ou num depósito de água quente.