Códigos dos circuladores Grundfos em promoção

Códigos de produtos da promoção

Consulte em baixo os códigos dos produtos que estão elegíveis para esta promoção.

GAMA ALPHA3

99371952    ALPHA3 25-40 130
99371956    ALPHA3 25-40 180
99371954    ALPHA3 25-60 130
99371959    ALPHA3 25-60 180
99371961    ALPHA3 25-80 180
99371965    ALPHA3 32-80 180

GAMA ALPHA2

99411143     ALPHA2 25-40 130
99411165     ALPHA2 25-40 180
99411146     ALPHA2 25-50 130
99411173     ALPHA2 25-50 180
99411150     ALPHA2 25-60 130
99411175     ALPHA2 25-60 180
99411178     ALPHA2 25-80 180
99411263     ALPHA2 32-80 180

GAMA ALPHA1L

99160578    ALPHA1 L 25-40 130
99160579    ALPHA1 L 25-40 180
99160583    ALPHA1 L 25-60 130
99160584    ALPHA1 L 25-60 180

GAMA MAGNA1

99221213    MAGNA1 25-80 180
99221235    MAGNA1 32-80 180

GAMA UP (N)

59643500    UP 20-30 N 150
95906472    UP 20-45 N 150

GAMA UPS (N)

96913085    UPS 25-60 N 180
95906439    UPS 25-80 N 180
95906448    UPS 32-80 N 180
95906489    UPS 32-100 N 180

GAMA UPS 2   

98707853    UPS2 25-80 180