Gama de bombas de pressurização Grundfos

Perfect water pressure

A gama Grundfos de bombas de pressurização oferece uma variedade de soluções de pressão de água, desde uma  solução básica e fiável até ao controlo de bomba inteligente, que se adapta automaticamente à pressão de entrada variável e consumo doméstico global. Assim, poderá assegurar o máximo conforto aos seus clientes com a bomba que melhor se adequa às suas necessidades.

Toda a gama de bombas de pressurização foi desenhada tendo em vista a rapidez e facilidade de instalação. Três passos simples – conectar, ferrar e ligar – e estará pronta a funcionar.

Se procura um baixo nível de ruído, a gama oferece ótimo conforto, minimizando o ruído produzido pela bomba ou instalação. Assim, as torneiras podem ser usadas silenciosamente – mesmo durante a noite.

Instalação fácil com a SCALA2

Procura fácil instalação? As nossas bombas são desenhadas para uma fácil instalação. Por exemplo, a nossa SCALA2 tem todos os componentes necessários para assegurar uma pressão de água perfeita e pode ser instalada em três simples passos.

1 - Conectar as tubagens: graças às conexões ajustáveis de entrada e saída, pode deslocar facilmente +/-5 graus para permitir uma
instalação rápida.

2 - Ferrar a bomba: o grande bujão de ferragem permite encher a bomba de água rápida e facilmente.

3 - Ligar a bomba à tomada de alimentação e a bomba iniciará o funcionamento: por defeito, a bomba fornecerá uma pressão de água de 3 bar, independentemente da pressão de entrada e do número de torneiras abertas. 

Tem dúvidas de que a sua instalação esteja correta? Poderá sempre consultar o nosso Guia Rápido, fornecido juntamente com a bomba SCALA2.

Veja o vídeo “Como instalar a bomba de pressurização SCALA2”, para saber mais sobre a fácil instalação.

SAIBA MAIS SOBRE A SCALA2

Escolha sempre a melhor bomba

Selecionar a bomba certa para funções de pressurização é fácil. Veja o vídeo para ver como o Guia de Seleção Rápida para Pressurização pode tornar o seu dia de trabalho mais simples.

DOWNLOAD DO GUIA DE SELEÇÃO RÁPIDA
 

Quer alargar o seu conhecimento de bombas?

Pode ser difícil arranjar tempo para alargar o seu time.conhecimento de bombas. Com a Grundfos Ecademy, poderá explorar tudo, desde princípios básicos de bombagem até especificações técnicas da gama de reforço ou outros designs de bomba. Uma vez inscrito, terá acesso a todos os vídeos de aplicações e produtos, 24 horas por dia, quando tiver tempo.

ACEDER A ECADEMY
 

Explore as soluções domésticas Grundfos. Temos uma gama de produtos desenhados para tornar a sua casa mais confortável, com fácil instalação e um desempenho extremamente fiável. A gama completa oferece soluções de água premium para casas e jardins – desde o abastecimento de água à remoção de águas residuais e recirculação de água quente, quer necessite de uma bomba de pressurização tudo-em-um, uma solução de drenagem fiável ou uma bomba de águas subterrâneas de fácil instalação. Explore a nossa casa interativa para encontrar a solução perfeita para a função.