Visão geral
As bombas submersíveis SQ Grundfos de 3" oferecem uma vasta gama de desempenho, facilitando a Seleção de um modelo que cumpra os seus requisitos específicos.
A SQ é uma bomba centrífuga multicelular compacta de 3" que pode ser instalada num furo de dimensão não superior ao da própria bomba. Com sistema eletrónico integrado, as bombas SQ são muito fáceis de instalar e de operar. Garantem um abastecimento de água fiável e constante.
Equipadas com motores de magneto permanente, estas bombas flexíveis e compactas oferecem excelentes níveis de eficiência e funcionam com alturas manométricas até 200 m.
Se a bomba SQ estiver ligada à caixa de terminais Grundfos CU 301, permite a criação de um abastecimento de água de pressão constante.
Aplicações
As bombas SQ/SQE adequam-se tanto a funcionamento contínuo como intermitente em diversas aplicações:
- Abastecimento de águas subterrâneas - residências particulares, pequenos sistemas de abastecimento de água, sistemas de rega de pequenas dimensões
- Transferência de líquidos em depósitos
- Pressurização
- Aplicações ambientais - bombeamento corretivo ou de recolha de amostras
- Garagens e estações de abastecimento de combustível.
Características e benefícios
- proteção contra funcionamento em seco
- Motor de magneto permanente de elevada eficiência
- Resistência ao desgaste dos impulsores flutuantes
- proteção contra a corrosão
- Elevada velocidade de caudal
- O arranque suave reduz o desgaste do motor
- proteção contra picos e quebras de tensão
- proteção contra sobrecargas
- proteção contra sobreaquecimento.
Características adicionais da SQE
- Controlos de velocidade variável do motor (com ligação a CU301)
- Ligação a CU 301 para comunicação bidirecional.
Benefícios
- Elevada eficiência
- Sistema eletrónico integrado compacto
- Opção de pressão constante
Brochuras
Contact us
Select country to contact your local sales company
Contact us
Select country to contact your local sales company