Visão geral
A gama SL foi desenvolvida para otimizar o desempenho no seu sistema, minimizando fatores de risco conhecidos e reduzindo os requisitos de manutenção. Extraordinariamente durável, a gama SL proporciona um bombeamento submersível de águas residuais duradouro e de fácil assistência.
Os mais elevados padrões de eficiência do motor garantem poupanças substanciais em termos energéticos e de custos. Os motores têm por base componentes EI3, o que permite melhorar a sua eficiência e prolongar a vida útil da bomba.
As bombas estão disponíveis com impulsores SuperVortex (SLV) para aplicações com horas de funcionamento reduzidas, um conteúdo de matéria seca acima de 5 % e uma passagem livre esférica até 100 mm, ou com o impulsor S-tube (SL1) para aplicações com horas de funcionamento elevadas, um conteúdo de matéria seca até 3 %, e uma passagem livre esférica até 100 mm.
O impulsor S-tube é o único impulsor no mercado concebido para lidar com os desafios das águas residuais modernas com conteúdo de matéria seca variável. O design simples e robusto do impulsor S-tube oferece eficiência hidráulica de primeira classe, sem comprometer a passagem livre.
Aplicações
A bomba SL foi concebida para a transferência de águas de drenagem e de superfície, águas residuais domésticas, municipais e industriais e águas de processos.
A bomba SL encontra-se também disponível numa versão antideflagrante (Ex). As bombas SL estão disponíveis em versões com impulsor em aço inoxidável para ambientes agressivos.
Características e Benefícios
- A mais elevada eficiência do motor garante poupanças substanciais em termos energéticos e de custos.
- Controlos inteligentes adaptáveis que garantem um funcionamento fiável com consumo de energia reduzido.
- Sensores analógicos integrados que proporcionam uma monitorização completa do estado da bomba.
- Manípulo de elevação concebido para um ponto de equilíbrio ideal e uma elevação correta.
- A superfície macia e fácil de limpar é extremamente robusta e resistente a impactos.
- Um cabo de ligação à bomba, que simplifica a instalação, o arranque e a manutenção da mesma.
- Conector à prova de humidade que evita a penetração de líquido no motor.
- Junta de acoplamento automático SmartSeal patenteada, que garante uma ligação totalmente estanque.
- Braçadeira de fácil abertura para uma desmontagem rápida e simples da bomba da unidade do motor.
- Empanque mecânico duplo que garante um funcionamento mais longo e com menos tempo de indisponibilidade.
- O veio do rotor curto reduz a vibração para proteger os empanques e rolamentos.
- Seleção de impulsor SuperVortex ou S-tube.
- Anel de desgaste substituível para repor o nível de eficiência máximo da bomba.
Benefícios
- Impulsores monocanal e vortex
- Componentes de eficiência comprovada
- Ligação do cabo por ficha à prova de humidade
Brochuras
Contact us
Select country to contact your local sales company
Contact us
Select country to contact your local sales company