Visão geral
As bombas NK/NKG da Grundfos são utilizadas em abastecimento de água, pressurização e transferência de líquidos em indústrias, AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), rega e indústrias de processamento.
As bombas de aspiração axial Grundfos são adequadas a uma grande variedade de aplicações que exijam um abastecimento fiável e económico. As bombas de aspiração axial são utilizadas em cinco principais áreas de aplicação: abastecimento de água, pressurização e transferência de líquidos em indústrias, AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e rega.
As NK/NKG são bombas monocelulares centrífugas, não auto-ferrantes, com aspiração axial, orifício de descarga radial e veio horizontal. A gama NK/NKG da Grundfos inclui uma série de bombas de acoplamento longo que cumprem totalmente as normas EN733 ou ISO2858. A conceção da bomba permite a remoção do motor, acoplamento, caixa de rolamento e impulsor sem perturbar o corpo da bomba ou as tubagens. Mesmo nas bombas de maiores dimensões, a manutenção pode ser efetuada por uma só pessoa com recurso a uma grua. A gama de bombas ISO2858 está disponível com rolamentos com 100,000 horas de vida útil e pode ser equipada com duplo empanque. Estão disponíveis numa versão em aço inoxidável como opção.
Aplicações
A Grundfos oferece uma gama virtualmente ilimitada de bombas com aspiração axial (NK) de acoplamento longo. A sua robustez e fiabilidade tornam estas bombas ideais para utilização em ambientes exigentes como os seguintes:
- Redes urbanas de calor
- Sistemas de aquecimento de edifícios residenciais
- Sistemas de ar condicionado
- Sistemas de refrigeração
- Sistemas de lavagem
- Outros sistemas industriais.
Características e benefícios
- Hidráulica otimizada no corpo e impulsor = caudal ininterrupto
- Vedante O-ring entre o corpo da bomba e a tampa = nenhum risco de fugas
- Corpo, impulsor e anel de desgaste em materiais diferentes = resistência anti-corrosão melhorada, nenhum elemento preso
- conceção da bomba que permite uma desmontagem mais fácil em caso de manutenção
- A bomba é eletrorrevestida para aumentar a sua resistência anti-corrosão
- Disponível com motores IE1, IE2 e IE3
- PN 10/16 e 25 bar
- Temperaturas até 180 °C
- Disponível com diversos empanques e materiais.
Benefícios
- Facilidade de assistência
- E-soluções
- Soluções de duplo empanque
Brochuras
Obras
Contact us
Select country to contact your local sales company
Contact us
Select country to contact your local sales company