Visão geral
Mesmo com uma boa fonte de água deve realizar-se o tratamento das águas de forma a garantir uma boa qualidade das mesmas. O tratamento de águas inclui os processos utilizados para tornar a água mais aceitável para a utilização final pretendida e para garantir que são mantidos os padrões de qualidade rigorosos para com o consumidor. A Grundfos pode fornecer soluções de bombeamento para separação de sólidos recorrendo a tratamentos mecânicos, como a sedimentação e filtragem, e soluções de doseamento para tratamentos químicos, como a desinfeção e a coagulação.
Por exemplo, as substâncias dissolvidas que são removidas durante o tratamento da água potável incluem cálcio e magnésio de água dura, enxofre e dióxido de carbono de água ácida, ferro de águas férreas, manganês de águas pretas-acastanhadas, nitrato de águas contaminadas por fertilizantes, gás sulfídrico de águas com cheiro fétido e sedimentos e matéria orgânica de águas turvas, nas quais também poderá haver elevadas concentrações de minerais dissolvidos. Outras utilizações finais pretendidas para as águas poderão incluir processos industriais ou aplicações para fins medicinais.
Os sistemas de bombeamento da Grundfos abrangem bombas submersíveis de aspiração axial e bombas de grande dimensão bipartidas, bem como a nossa bem sucedida bomba centrífuga multicelular vertical (CR). A nossa gama completa de sistemas de doseamento destina-se a volumes grandes ou pequenos e baseia-se em diferentes tecnologias; os acessórios eletrónicos e eletroquímicos proporcionam controlo total; e sistemas totalmente automáticos controlados por PLC para preparação de material a seco e doseamento fiável.
A sustentabilidade das soluções de tratamento de água exige que a solução seja duradoura, garantindo um funcionamento rentável e sem falhas. A Grundfos possui décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas de controlo e monitorização para soluções de bombeamento e fabrica os seus próprios motores de bombas para todo o tipo de líquidos e requisitos de caudal.
Conversores de frequência externos (CUE) para velocidade variável e proteção do motor (MP204) para monitorizar as condições do motor garantem uma adaptação otimizada à variação das condições. Isto garante uma correspondência perfeita de sistema hidráulico, motores, sistema elétrico e todos os outros componentes mecânicos que compõem uma solução de bombeamento abrangente, proporcionando o melhor ponto de rendimento possível.
As soluções Grundfos são concebidas especificamente para instalações de bombeamento e todos os componentes são totalmente integrados desde o início. As análises de Custo de Ciclo de Vida demonstraram como é que este processo aparentemente complexo e dispendioso resulta em benefícios significativos para os proprietários. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.
Downloads

Take a step back...
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.