Visão geral
O tratamento de águas residuais é o processo de remoção de agentes contaminantes das descargas de água de instalações domésticas, industriais ou comerciais, bem como de escoamento superficial. O tratamento de águas residuais utiliza habitualmente processos mecânicos, biológicos e químicos para remover esses contaminantes. A Grundfos pode fornecer uma gama completa de componentes para uma estação de tratamento de águas residuais através de processos mecânicos, biológicos e químicos.
O processo de tratamento de águas residuais pode ir de simples reservatórios, baseando-se apenas na sedimentação, aos processos de tratamento refinados com o tratamento biológico avançado que conhecemos atualmente. O tratamento tem por objetivo reduzir a poluição contida nas águas residuais, tais como bactérias e vírus, componentes consumidores de oxigénio, nutrientes, fármacos, substâncias químicas e metais pesados das águas residuais antes de serem descarregadas nas águas recetoras.
A Grundfos tem décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas de controlo e monitorização para soluções de bombeamento e fabrica os seus próprios motores de bombas para todo o tipo de líquidos e requisitos de caudal. Isto garante uma correspondência perfeita de sistema hidráulico, motores, sistema elétrico e todos os outros componentes mecânicos que compõem uma solução de bombeamento abrangente, proporcionando o melhor ponto de rendimento possível.
Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. A Grundfos fornece conversores de frequência (Grundfos CUE) que estão pré-programadas para a gama de produtos Grundfos, garantindo um funcionamento ideal.
Os motores de elevada eficiência desenvolvidos pela Grundfos, com ou sem conversor de frequência integrado ou externo, cumprem os requisitos estabelecidos pela legislação relativa à eficiência dos motores em todo o mundo, chegando mesmo a superá-los em alguns casos. Levando em consideração que, em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (CCV) de um sistema convencional de bombeamento se deve ao custo da energia, alterar para bombas Grundfos com tecnologia de motor de elevada eficiência poderá significar uma redução de até 50% do CCV e uma redução do impacto ambiental.
A Grundfos oferece uma gama abrangente de equipamento concebido especificamente para o manuseamento e tratamento de águas residuais. A sustentabilidade de uma estação de tratamento de águas residuais exige que a solução seja duradoura, garantindo um funcionamento rentável e sem falhas. A Grundfos presta-lhe assistência a si e à sua solução durante toda a vida útil, proporcionando acordos de arranque que garantem uma instalação correta e planos de manutenção que cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.
Simulação para otimização do design do tanque
As simulações de caudal permitem aos Projetistas documentar que a configuração de um misturador/gerador de fluxo irá cumprir as especificações.
As simulações de caudal que recorrem à Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) dão aos Projetistas a oportunidade de fazer a comparação com resultados reais de configurações de misturadores e geradores de fluxo antes da finalização do design. A Grundfos tem fornecido sistematicamente simulações de caudal CFD como documentação desde 2004.
As simulações CFD permitem aos Projetistas definir a posição e número de misturadores ideais para:
- Garantir que os sólidos permanecem em suspensão
- Manter uma velocidade ideal na zona aeróbia
- Impedir a formação de zonas mortas
- Impedir o retorno durante a aeração
Vale a pena o esforço?
Quando um tanque contém mais do que um misturador, existe o risco de um anular o efeito do outro. A eficiência diminui e, em alguns casos, os operadores instalam mais misturadores para alcançar o efeito pretendido. Pode ser muito dispendioso corrigir falhas de design.
As simulações CFD visualizam o efeito que as diferentes configurações do misturador terão no caudal de um determinado tanque. Ao comparar diferentes configurações e posições, é possível encontrar um equilíbrio entre os custos monetários no que diz respeito ao número de misturadores instalados e os custos de funcionamento no que diz respeito ao efeito de mistura/kWh.
A maioria dos tanques de processo tem por base uma de algumas formas típicas, por esse motivo é relativamente fácil e económico aplicar uma simulação CFD a um determinado projeto.
Contacte a Grundfos da próxima vez que estiver envolvido num projeto de estação de tratamento de águas residuais. Uma simulação CFD poderá economizar muito tempo e dinheiro.
Downloads

Sewage Pumping
Informação e teoria concisas para a otimização da infra-estrutura.
8.7 MB

Pump Handbook
Um guia de dimensionamento e otimização de sistemas de bombeamento fiáveis.
46.6 MB

Motor Book
Informação sobre motores elétricos, modos de funcionamento e objetivos.
16.5 MB

The centrifugal pump
Manual sobre sistema hidráulico, design e terminologia básica de bombas.
5.8 MB

Take a step back...
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.