Selecione uma indústria e veja as respetivas aplicações Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) Filter results by industries Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) CLEAR Indústria de maquinaria Aquecimento - indústria As bombas de arrefecimento e aquecimento lidam facilmente com água quente e óleo térmico. Arrefecimento As bombas de arrefecimento da Grundfos lidam facilmente com refrigerantes como glicol e salmoura e proporcionam uma ... Filtragem As bombas de elevado rendimento da Grundfos para aplicações de filtragem na indústria de máquinas-ferramenta oferecem ... Máquinas de lavagem de peças A Grundfos disponibiliza bombas para aplicações de lavagem de peças e bombas doseadoras com precisão para a adição de ... Máquinas-ferramenta As bombas Grundfos proporcionam uma precisão incomparável em aplicações de máquinas-ferramenta.