Selecione uma indústria e veja as respetivas aplicações Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) Filter results by industries Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) CLEAR Tratamento de águas industriais Água potável Na produção de água potável a partir de água da superfície ou águas subterrâneas, as soluções Grundfos são ideais. Águas de processo - Arrefecimento As bombas Grundfos oferecem um desempenho seguro nos processos de arrefecimento, podendo ser fornecidas com bombas ... Águas de processo - Edifícios A Grundfos disponibiliza soluções seguras de bombeamento e de doseamento para a circulação e desinfeção de água em ... Águas de processo - Elevado grau de pureza As bombas Grundfos processam cuidadosamente a água de elevado grau de pureza, como a água ultrapura e água para ... Águas de processo - para áreas recreativas As bombas doseadoras e bombas convencionais Grundfos são ideais para a circulação e limpeza de água de processo em ... Águas de processo - Produtos alimentares e bebidas A água de processo usada na produção de produtos alimentares e bebidas é pré-tratada de forma eficiente através das ...