Selecione uma indústria e veja as respetivas aplicações Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) Filter results by industries Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) CLEAR Indústrias de manufactura Abastecimento de água O abastecimento de água é uma especialidade da Grundfos. As nossas bombas utilitárias e de pressurização garantem uma ... Aquecimento - indústria As bombas de arrefecimento e aquecimento lidam facilmente com água quente e óleo térmico. Arrefecimento e refrigeração A Grundfos domina na perfeição as aplicações de arrefecimento e de refrigeração. As bombas processam todo o tipo de ... Proteção contra incêndios para aplicações industriais As soluções de supressão de incêndios da Grundfos incluem bombas principais, bombas auxiliares e bombas para o mar. Tratamento de águas A Grundfos cobre todas as necessidades de tratamento de águas e as nossas bombas acarretam vantagens para qualquer ... Águas residuais Existe uma bomba Grundfos disponível para cada requisito relacionado com águas residuais.