Selecione uma indústria e veja as respetivas aplicações Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) Filter results by industries Todos Caldeiras industriais (2) Controlo de temperatura (3) Edifícios comerciais (6) Exploração Mineira (9) Indústria automóvel (10) Indústria de maquinaria (5) Indústria naval (7) Indústrias de manufactura (6) Transporte de águas residuais (5) Tratamento de águas (8) Tratamento de águas industriais (6) Tratamento de águas para agricultura (1) Tratamento de águas residuais (6) Águas residuais industriais (1) CLEAR Todas Abastecimento de água Gama versátil para todas as necessidades de abastecimento de água, pressurização, recolha de água da chuva e rega a ... Alimentação de caldeira As fiáveis bombas de alimentação da Grundfos são concebidas para funcionamento a temperaturas elevadas em caldeiras a ... Aquecimento Regulação perfeita do aquecimento e água quente a pedido. Desfrute do conforto e conveniência. Aquecimento - indústria As bombas de arrefecimento e aquecimento lidam facilmente com água quente e óleo térmico. Aquecimento em edifícios comerciais Os sistemas de aquecimento devem ser planeados do exterior para o interior e, de preferência, utilizando bombas ... Ar condicionado - Edifícios comerciais As bombas para ar condicionado da Grundfos garantem conforto e eficiência através de circulação de controlo inteligente. Arrefecimento As bombas de arrefecimento da Grundfos lidam facilmente com refrigerantes como glicol e salmoura e proporcionam uma ... Arrefecimento e refrigeração A Grundfos domina na perfeição as aplicações de arrefecimento e de refrigeração. As bombas processam todo o tipo de ... Aspersores Os sistemas de aspersão permanentes são eficazes para abranger áreas de grandes dimensões. Bombas de calor Soluções hidráulicas utilizadas em sistemas de bombas de calor renováveis e sustentáveis. Ajudamo-lo a desenvolver e ... Bombeamento do interior de edifícios As estações elevatórias da Grundfos fazem parte de uma gama completa de produtos de remoção de águas residuais e de ... Caldeiras De soluções de bombeamento convencionais a complexas soluções de Circuito de Água Integrado (IWC) com múltiplas funções ... Caldeiras de vapor As bombas de alimentação da Grundfos para caldeiras de vapor estão disponíveis com topo arrefecido a ar para prolongar ... Caldeiras de água quente As bombas Grundfos para caldeiras de água quente movimentam com eficiência líquidos muito quentes - também em casos com ... Captação de água bruta A Grundfos disponibiliza soluções de bombeamento completas em qualquer escala para captação de água bruta, ... Casa das máquinas A Grundfos oferece bombas de elevada eficiência para a casa das máquinas, capazes de reduzir o consumo de energia ... Centro de controlo da água A Grundfos pode fornecer módulos de comunicação e controladores dedicados para cobrir todas as eventualidades, ... Contra lavagem A Grundfos pode fornecer soluções de bombeamento que garantem uma força potente com tempos de descarga corretamente ... Controlo de cheias A Grundfos possui bombas preparadas para movimentar vastos caudais de água de cheias ou de chuvas a baixa altura ... Distribuição As bombas da Grundfos são especificamente concebidas para uma utilização duradoura e caudais variáveis numa rede de ... Drenagem de furos abertos A Grundfos possui bombas de drenagem em ferro fundido sólido para drenagem de furos abertos, capazes de lidar com água ... Drenagem periférica As bombas Grundfos oferecem uma vida operacional mais longa com menor tempo de indisponibilidade e maior flexibilidade ... Drenagem subterrânea As bombas de drenagem da Grundfos são construídas em materiais de alta qualidade e concebidas para trabalharem nos ... Entrada orgânica, química e diversa Os sistemas de bombeamento da Grundfos adequam-se perfeitamente ao tratamento de águas residuais orgânicas, químicas e ... Estação de bombeamento de entrada A Grundfos possui soluções de bombeamento para os caudais de esgoto flutuante e pesado presentes nas estações de ... Estação de bombeamento em rede A Grundfos disponibiliza soluções completas de estações de bombeamento pré-fabricadas, tudo-em-um, com bombas, ... Estação de bombeamento principal A Grundfos disponibiliza sistemas de bombeamento para estações de bombeamento em grande escala que podem ser totalmente ... Estações locais A Grundfos fornece sistemas de pressurização multicelulares para estações de bombeamento locais, utilizando bombas ... Filtragem As bombas de elevado rendimento da Grundfos para aplicações de filtragem na indústria de máquinas-ferramenta oferecem ... Filtragem para tratamento de água A Grundfos pode fornecer bombas de elevada capacidade capazes de garantir qualquer pressão para qualquer caudal, tendo ... Floculação A Grundfos pode fornecer todos os componentes para uma correta floculação, o que requer uma gestão segura do caudal por ... Gestão de águas residuais As gamas Grundfos de bombas poderosas para águas residuais destinam-se à gestão de drenagem, efluentes e esgotos ... Lavagem de veículos As bombas Grundfos abrangem todos os aspetos do ciclo de lavagem dos sistemas de lavagem de veículos, gerindo com ... Leite em pó As bombas sanitárias da Grundfos proporcionam um elevado grau de higiene na produção de leite em pó. Limpeza de superfícies A Grundfos disponibiliza soluções de bombeamento especificamente concebidas para aplicações de limpeza de superfícies ... Lixiviação in situ A Grundfos adaptou bombas para operações de lixiviação in situ, construídas em materiais de elevada qualidade, e ... Manteiga As bombas sanitárias da Grundfos compatíveis com o método CIP lidam de forma eficiente com elementos viscosos e ... Micro CHP Colaboramos ativamente com os intervenientes de OEM mais relevantes no mercado de Micro CHP (cogeração) para ... Máquinas de lavagem de peças A Grundfos disponibiliza bombas para aplicações de lavagem de peças e bombas doseadoras com precisão para a adição de ... Máquinas-ferramenta As bombas Grundfos proporcionam uma precisão incomparável em aplicações de máquinas-ferramenta. Pivôs Os sistemas de aspersão mecanizados, como a rega com sistema de pivô, são eficazes para abranger áreas de grandes ... Pressurização - Edifícios comerciais Os sistemas e bombas de pressurização da Grundfos proporcionam o maior conforto e higiene aos utilizadores finais em ... Processamento/Lixiviação em pilha A Grundfos está apta a fornecer bombas de transferência, bombas de doseamento de químicos e de doseamento simples em ... Produtos de cultura As bombas sanitárias da Grundfos compatíveis com o método CIP processam com cuidado produtos como iogurte com pedaços ... Proteção contra incêndios para aplicações industriais As soluções de supressão de incêndios da Grundfos incluem bombas principais, bombas auxiliares e bombas para o mar. Quimigação e fertirrigação Os sistemas de quimigação e fertirrigação podem ser independentes mas, do nosso ponto de vista, os princípios são ... Refrigeração Nas aplicações de refrigeração, as bombas Grundfos com aprovação ATEX são ideais para a circulação de todo o tipo de ... Rega gota-a-gota e por microaspersão A rega gota-a-gota e por microaspersão destinam-se a aplicações de baixa pressão nas quais é necessário reduzir ao ... Reservatórios de água A Grundfos pode fornecer todos os componentes para a gestão de um reservatório de água, para manter a água em movimento ... Sedimentação A Grundfos pode fornecer sistemas de bombas para o manuseamento suave de fluidos, de forma a garantir uma sedimentação ... Sistema de pintura As bombas Grundfos para aplicações de pintura podem ser personalizadas com, por exemplo, vedantes duplos e construção ... Sistemas de bombeamento pressurizados Grundfos PUST é um sistema de bombeamento pressurizado disponível como sistema pré-configurado que pode ser montado ... Sistemas de drenagem Sistemas de drenagem - móveis e estacionários - beneficiam das bombas energeticamente eficientes da Grundfos. Estão ... Sistemas solares térmicos Bombas SOLAR da Grundfos, desenvolvidas e otimizadas especialmente para sistemas solares térmicos no que diz respeito ... Supressão de incêndio - Edifícios comerciais Os sistemas de supressão de incêndios da Grundfos garantem a melhor segurança aos clientes em todo o mundo Supressão de poeiras As soluções de bombeamento da Grundfos conseguem deslocar grandes quantidades de água num curto espaço de tempo, ... Torres de água A Grundfos coloca à sua disposição sistemas completos de bombas doseadoras para o ajuste final da qualidade da água de ... Tratamento biológico A Grundfos possui as bombas de recirculação, o equipamento de aeração, os geradores de fluxo, os misturadores e os ... Tratamento de lamas A Grundfos possui soluções de bombeamento concebidas para uso duradouro no transporte de elementos de grande ... Tratamento de água - Edifícios comerciais A Grundfos oferece uma gama de soluções de doseamento e desinfeção de água para todo o tipo de edifícios comerciais. Tratamento de água por desinfeção A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas doseadoras para desinfeção, de doseamento de químicos ao ... Tratamento de águas A Grundfos cobre todas as necessidades de tratamento de águas e as nossas bombas acarretam vantagens para qualquer ... Tratamento do soro de leite coalhado Nas aplicações de tratamento do soro de leite coalhado, as bombas sanitárias da Gundfos compatíveis com o método CIP ... Tratamento primário A Grundfos possui as bombas e os sistemas de doseamento para condições otimizadas de caudal na clarificação primária, ... Tratamento químico - abastecimento de água A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas doseadoras para tratamento químico e não químico para reduzir ... Tratamento químico - águas residuais As estações e bombas doseadoras da Grundfos garantem um tratamento químico altamente eficaz nas estações de tratamento ... Tratamento terciário As soluções de bombeamento, sistemas de pressurização, sensores de nível e sistemas de doseamento da Grundfos garantem ... Água do mar A Grundfos pode equipar instalações de osmose inversa com sistemas unifásicos e bifásicos que utilizam bombas ... Água potável Na produção de água potável a partir de água da superfície ou águas subterrâneas, as soluções Grundfos são ideais. Água quente sanitária Uma gama de bombas concebida para garantir o máximo de eficiência, conforto e segurança em aplicações domésticas de ... Água reciclada A Grundfos pode fornecer componentes e equipamento para todos os aspetos da reciclagem de águas residuais, garantindo a ... Águas de processo - Arrefecimento As bombas Grundfos oferecem um desempenho seguro nos processos de arrefecimento, podendo ser fornecidas com bombas ... Águas de processo - Edifícios A Grundfos disponibiliza soluções seguras de bombeamento e de doseamento para a circulação e desinfeção de água em ... Águas de processo - Elevado grau de pureza As bombas Grundfos processam cuidadosamente a água de elevado grau de pureza, como a água ultrapura e água para ... Águas de processo - para áreas recreativas As bombas doseadoras e bombas convencionais Grundfos são ideais para a circulação e limpeza de água de processo em ... Águas de processo - Produtos alimentares e bebidas A água de processo usada na produção de produtos alimentares e bebidas é pré-tratada de forma eficiente através das ... Águas de superfície A Grundfos pode personalizar soluções de bombeamento que têm em conta os diversos requisitos dos recursos de água de ... Águas de superfície agrícolas Ao extrair água de um canal ou tanque de armazenamento, as subidas e descidas do nível da água que podem ocorrer ... Águas residuais Existe uma bomba Grundfos disponível para cada requisito relacionado com águas residuais. Águas subterrâneas A Grundfos oferece soluções completas de bombeamento para a captação correta de águas subterrâneas em todo o tipo de ... Distribuição As bombas da Grundfos são especificamente concebidas para uma utilização duradoura e caudais variáveis numa rede de ... Águas residuais - Edifícios comerciais A Grundfos disponibiliza produtos Premium para águas residuais para todas as aplicações relevantes no sector de ... Águas subterrâneas A Grundfos oferece soluções completas de bombeamento para a captação correta de águas subterrâneas em todo o tipo de ...