Soluções submersíveis

Reduza o consumo de energia com a bomba SP

Descarregar brochura

Reduce energy consumption with the SP pump

Veja como a SP oferece proteção contra areia e ocre 

 

Como poupar energia com a bomba SP

Descarregar caso

How to save energy with the SP pump

A gama SP da Grundfos inclui as bombas submersíveis mais eficientes do mercado. A gama é altamente resistente a areia, ocre e água corrosiva, reduzindo o risco de tempo de inatividade. Com um sistema de gestão remota, pode também verificar e gerir as suas bombas, poupando o tempo e os custos das inspeções manuais. A SP é ideal para diversas aplicações, incluindo regar colheitas, dar de beber ao gado e para instalações de serviços de água.

Obtenha pressão constante com a bomba submersível da Grundfos SQE

Descarregar o manual de produto SQE

Get constant pressure with SQE

Evite variações de tensão e reduza o tempo de inatividade

 

Prolongue a vida útil da bomba com a funcionalidade de arranque suave integrada

 

A gama SQ/SQE da Grundfos é construída para condições extremas. Características como a proteção contra tensão reduzem o tempo de inatividade, enquanto a proteção contra funcionamento em seco integrada protege a bomba caso esta fique sem água, eliminando o risco de manutenção não planeada. As bombas SQE oferecem controlo de gestão de pressão, o que garante uma pressão de água constante permanente, melhorando o conforto nas casas particulares. A gama SQ/SQE é ideal não só para o abastecimento doméstico de água, mas também para regar colheitas, dar de beber a gado e instalações de serviços de água.  

Avalie o desempenho da sua bomba

Descarregar brochura

Assess your pump’s performance

Como examinar facilmente as bombas em poços

 

Veja porque a SQ é uma bomba de substituição ideal 

 

Remover uma bomba submersível de um poço pode ser uma tarefa dispendiosa e morosa. Com a nossa ferramenta de substituição no Grundfos Product Center, pode saber exatamente qual é o desempenho da sua bomba submersível atual da Grundfos. Isto permite-lhe apurar se a bomba deve ou não ser substituída por uma bomba SP ou SQ nova, ou se apenas precisa de ser limpa. Todas as bombas submersíveis da Grundfos são concebidas para proporcionar uma instalação fácil, garantindo que qualquer processo de substituição possa ser rápido e simples.  

Veja o funcionamento detalhado da bomba SP

Descarregar o manual de engenharia SP

Get a detailed look at how the SP pump works

Explore a importância da seleção de bombas na rega

Descarregar o manual de rega 

Explore the importance of pump selection in irrigation

Como instalar uma bomba SP

Descarregar guia de instalação SP

How to install an SP pump

Consulte a nossa seleção de manuais e guias, e encontre a solução para os problemas mais comuns na área das aplicações e bombas submersíveis.

Ao descarregar o conteúdo acima referido, terá a oportunidade de subscrever as newsletters da Grundfos para receber novidades periódicas sobre as mais recentes tendências na área das bombas submersíveis e da captação de água. 

Grundfos Ecademy

Torne-se um especialista em SP na Grundfos ECADEMY

Faça o nosso curso breve sobre a SP na Grundfos ECADEMY, o qual abrange tudo, desde a proteção do motor ao dimensionamento otimizado dos cabos e às unidades de frequência variável. Aceda gratuitamente ao conteúdo em qualquer dispositivo e melhore os seus conhecimentos sobre a SP. 

Download Brochures
Grundfos Product Center

Obter facilidade na seleção e substituição de bombas 

O Grundfos Product Center é a maneira mais fácil de dimensionar e selecionar a solução submersível certa para a sua aplicação. Poderá também usá-lo para comparar o desempenho da sua bomba atual com uma solução submersível da Grundfos.