Nova gama de controladores de nível Grundfos LC 231 e LC 241

26/11/2019

LC231-LC241

Os controladores LC231 y LC241 é a solução Grundfos ideal para o controlo de instalações de bombeamento de pequena e média dimensão com uma ou duas bombas para aplicações de drenagem de residuais ou pluviais, enchimento de reservatório e captação. Estão desenhados para fazer controlo ON/OFF com alternância e redundância por boias ou sensor analógico de nível, com até 5 níveis de controlo configuráveis.

Têm um interface gráfico muito intuitivo que permite uma fácil monitorização e configuração de parâmetros, assim como uma simples e rápida colocação em funcionamento. Pode aceder-se aos menus de configuração através dos seus botões e ecrã ou por Bluetooth com a App Grundfos GO Remote num telemóvel ou tablet. 

A gama LC é totalmente integrável em sistema de controlo e monitorização remota (BMS, SCADA), através de cartas de comunicação multi-protocolo (Modbus, Profibus, BacNET, Ethernet, GSM/GPRS) facilmente instaláveis.

Estarão disponíveis em duas versões:

• LC 231 – solução completa e compacta com proteção motor eletrónica integrada 

• LC 241 – soluções tipo armário totalmente modulável e personalizável

 

Esta gama substitui os antigos modelos LC(D) 107 - LC(D) 108 - LC(D) 110 - LC(D) 115.

Mais informação sobre a gama LC231 e LC241