ECADEMY

Resumo Benefícios

Furos de água e outras aplicações para Águas Subterrâneas

Resumo Benefícios

Este documento resume os principais benefícios das soluções de bombas submersíveis da Grundfos.


Soluções de 3 e 4 polegadas
Para ir ao encontro de todas as suas necessidades no que diz respeito a bombas submersíveis, a Grundfos dispõe de uma vasta gama de soluções de 3 e 4 polegadas.

Tudo numa única embalagem
A solução SQE, com todos os componentes incluídos numa única embalagem, simplifica a instalação e o comissionamento.

Características avançadas de motor
Motores inovadores estão equipados com funcionalidades avançadas como arranque suave e proteção contra funcionamento em seco, sobrecarga e sobretensão (SQ e SQE apenas).

3” pressão constante
A Grundfos SQE de 3” garante sempre a mesma pressão em todos os pontos – independentemente do número de membros da família que estejam a consumir água.

4” pressão constante como opção
Em alguns mercados, a Grundfos SP e SPA de 4” pode ser melhorada com vista a permitir um desempenho com pressão constante através da nova unidade de controlo CU331SP.

Uma unidade de controlo para todas as capacidades
A unidade de controlo CU301 pode ser utilizada com diferentes capacidades de bombas, otimizando o espaço nas prateleiras em loja.

..PDF

Waterwellsolution_task 02_PT.pdf (size: 0.1MB)

FAZER DOWNLOAD FICHEIRO