ECADEMY

Caraterísticas da SOLOLIFT2 WC-3

Grundfos-Sololift2-task6

Caraterísticas da SOLOLIFT2 WC-3

Este documento apresenta as oito caraterísticas principais da SOLOLIFT2 WC-3.

Compacta e com conectores flexíveis
O facto de ser compacta e de ter conectores flexíveis permite uma substituição sem problemas de produtos estragados de outras marcas. Os conectores verticais e horizontais ajustáveis permitem uma adaptação à tubagem existente. E o adaptador flexível e ajustável para a saída (kit de acessórios adicionais) permite uma ligação fácil à tubagem de descarga existente.

Direção de descarga à escolha
A direção da descarga pode ser selecionada para ir de encontro às necessidades do local - vertical ou horizontal. A ligação de descarga roda 360 graus em todas as direções, e já inclui a válvula antirretorno. Isto significa que é sempre flexível - mesmo em termos de substituição.

Todos os componentes principais em 1 unidade
Todos os componentes importantes estão incluídos numa unidade motor-bomba compacta. É bastante fácil desmontar esta unidade, que está fixada através de apenas quatro parafusos, e ter acesso ao depósito para remover sólidos acidentalmente deitados na sanita. Isto significa que não é necessário aceder ao depósito contaminado para desmontar qualquer componente - nem demorar horas a desmontar toda a unidade atrás da sanita. Fica tudo no sítio.

Trituradora de elevado desempenho
É a trituradora a principal responsável pela descarga fiável de resíduos da sanita. Todas as variantes da SOLOLIFT2 com ligação à sanita vêm equipadas com uma trituradora em aço inoxidável endurecido de design moderno e de elevado desempenho. Isto assegura que todos os tipos de papel higiénico e os produtos de higiene feminina que são - contra recomendação - deitados na sanita são processados sem problemas. No fim de um intervalo de bomba, a trituradora realiza uma autolimpeza.

Acoplamento submerso para desmontagem fácil
O acoplamento flexível e submerso assegura que a unidade motor-bomba é facilmente desmontada - mesmo em condições mais difíceis, como num espaço confinado. As guias laterais do depósito ajudam no posicionamento, fazendo com que a intervenção seja limpa e fácil.

Função de desentupimento manual
Todas as SOLOLIFT2 vêm equipadas com uma função de desentupimento manual, para permitir a desobstrução da trituradora no caso de entupimento com um sólido. Basta remover o parafuso da tampa e rodar o veio do motor para a esquerda e para a direita, com uma chave de parafusos, durante alguns minutos. Em caso de emergência, poderá até ser o proprietário a realizar esta intervenção.

Pressostato externo
As variantes da SOLOLIFT2 com ligação à sanita têm um pressostato externo, para controlo do nível. Isto significa que não existem peças móveis no interior do depósito. A sua localização no exterior também torna a intervenção e a manutenção fáceis e limpas. Já não precisa de despender horas a desmontar a unidade, nem de aceder ao depósito contaminado - basta retirar a unidade do pressostato para verificação e limpeza.

Design modular
A SOLOLIFT2 é modular, tem uma única unidade motor-bomba compacta que serve para as três variantes SOLOLIFT2 com ligação à sanita. Uma unidade motor-bomba é suficiente para reparar a estação elevatória em apenas alguns minutos. A simples substituição da unidade resolve 99% dos possíveis problemas técnicos.

..PDF

Grundfos_Caraterísticas da SOLOLIFT2 WC-3_6_PT.pdf (size: 0.3MB)

FAZER DOWNLOAD FICHEIRO