ECADEMY

Lista de verificação de características

Grundfos-magna3-task7

Lista de verificação de características

A seguinte "lista de verificação" apresenta algumas das principais características e benefícios do MAGNA3.

Gama completa da bomba
O MAGNA3 é fornecido em mais de 150 versões simples e duplas em ferro fundido e aço inoxidável, e como uma altura máxima de 18 m e um caudal máximo de 78,5 m3/h (150 m3/h para configurações duplas).

Intervalo alargado da temperatura do líquido
O intervalo da temperatura do líquido é de -10 °C a +110 °C e agora é independente da temperatura ambiente (0 °C a +40 °C).

Eficiência energética superior
O MAGNA3 conta com uma classificação EEI de apenas 0,18 em toda a gama, batendo facilmente as normas da UE relativas à eficiência e a melhor tecnologia da categoria.

Melhor fiabilidade
Um compartimento resistente à corrosão e as partes eletrónicas arrefecidas por ar aumentam ainda mais a fiabilidade.

Facilidade de instalação
Características como a anilha de grampo com parafuso único, a interface do utilizador intuitiva e a compatibilidade com o Grundfos GO tornam a instalação e a manutenção mais rápida do que nunca.

Integração no BMS
Para ligação ao BMS, podem ser adicionados os módulos CIM com os seguintes padrões fieldbus: LON, Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, GRM e BACnet. Para além disso, também se encontra disponível o GENIbus. Em todas as situações de substituição, a bomba é 100% compatível com a gama já utilizada da Série 2000 MAGNA.

Pacote alargado de E/S
Inclui 1 entrada analógica (0-10V/4-20mA) com alimentação incorporada, 2 saídas de relé que podem ser configuradas individualmente de acordo com a operação, pronto ou alarme, 3 entradas digitais para início/paragem externa, curva máxima e curva mínima, e ligação sem fios.

Modos de funcionamento inteligente
Os modos AUTOADAPT e FLOWADAPT garantem automaticamente uma eficiência excelente à medida que mudam as condições e exigências.

Medidor de energia de aquecimento incorporado
Um medidor de energia de aquecimento incorporado monitoriza o consumo e a distribuição de energia de aquecimento do sistema para evitar desequilíbrios do sistema dispendiosos. O medidor possui uma tolerância de +/-1 a 10%, dependendo do ponto de serviço.

Funções de várias bombas
A ligação sem fios GeniAir permite o funcionamento de uma gama de várias bombas sem a utilização de módulos de expansão.

..PDF

Grundfos_Magna3-Lista de verificação de características_TASK7_BGP.pdf (size: 0.1MB)

FAZER DOWNLOAD FICHEIRO