ECADEMY

Eficiência e o EEI

Eficiência e o EEI

Eficiência e o EEI

O MAGNA3 está baseado na tecnologia MAGNA testada e experimentada e na nossa considerável experiência com bombas eletrónicas. O motor magnético permanente, o modo de controlo AUTOADAPT e o conversor de frequência integrada são partes do pacote MAGNA, mas o MAGNA3 também possui uma ampla gama de novas tecnologias.

O resultado final é uma bomba circuladora com um Índice de Eficiência Energética (EEI) de apenas 0,18 em toda a gama. Isso coloca-o no caminho a seguir da legislação europeia, que estipula que os circuladores devem ter um EEI não superior a 0,27 a partir de 1 de janeiro de 2013 e não superior a 0,23 a partir de 1 de agosto de 2015. A classificação de 0,18 também bate a referência atual de 0,20 da indústria para a melhor tecnologia da categoria.


Acerca do sistema de classificação de EEI

Como parte da diretiva relativa aos produtos consumidores de energia (EuP) da União Europeia, o sistema de classificação do Índice de Eficiência Energética (EEI) foi introduzido para substituir as antigas etiquetas de energia da UE, que classificavam os produtos de A a G.

O EEI indica a diferença entre o consumo anual de Blaue Engel do produto classificado e um modelo similar normal definido pela norma da diretiva. O Blaue Engel é um esquema de rotulagem energética alemão reconhecido que avalia o consumo de energia de circuladores independentes com base num perfil de carga predefinido, em que a bomba funciona com um fluxo de 25% durante 44% do tempo, de 50% durante 35% do tempo, de 75% durante 15% do tempo e com um fluxo de 100% durante 6% do tempo.

..PDF

Grundfos_Magna3-Eficiência e o EEI_article_9_BGP.pdf (size: 0.1MB)

FAZER DOWNLOAD FICHEIRO