Pump Audit

Visão geral

Visão geral

Visão geral do potencial de poupanças energéticas

O Pump Audit é uma ferramenta de diagnóstico desenvolvida pela Grundfos para identificar o consumo excessivo de energia em qualquer tipo de sistema de bombeamento. A nossa experiência com Pump Audits demonstra que é possível obter poupanças de 30-50% na energia consumida pelas bombas, o que se traduz em potenciais poupanças para a sua instalação e num pequeno extra a nível da redução da sobrecarga do ambiente.

Um Pump Audit é realizado por especialistas da Grundfos com base em medições. Centra-se na quantidade de material que a bomba processa e nas variações de caudal durante um período relativamente curto e bem definido. O especialista da Grundfos monta diversos equipamentos de medição para medir e registar o seguinte:

  • Valores quantificáveis, como, por exemplo, o caudal e o consumo de energia
  • Valores analógicos, como, por exemplo, a pressão, a temperatura e os níveis de água
  • Frequência de eventos, como, por exemplo, arranque/paragem da bomba, abertura/fecho das válvulas

A auditoria avalia a eficiência geral das suas bombas e sugere as alterações que podem ser realizadas de forma a melhorar a eficiência. As propostas são apoiadas por cálculos demonstrativos do potencial de poupança, da redução das emissões de CO2 e do tempo de retorno de qualquer investimento.

Benefícios

  • Poupanças consideráveis nos custos de funcionamento
  • Redução significativa da pegada de carbono da instalação





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Entrega
Contacto inicial

Contacto inicial

REUNIÃO COM UM CONSULTOR

Fazemos uma pré-qualificação do local através de uma discussão de informações relevantes referentes ao local ou de um Energy Check.

Diagnóstico

Diagnóstico

INSPEÇÃO NO LOCAL

Inspecionamos as suas instalações e elaboramos uma lista de dados de desempenho e das bombas instaladas, realçando áreas de destaque.

Proposta

Proposta

DIAGNÓSTICO

O Pump Audit é realizado fazendo o registo de dados, o que resulta num perfil de carga da(s) bomba(s) auditada(s).

Verificação

Verificação

RECOMENDAÇÕES

Receberá um relatório encadernado, com detalhes completos dos resultados da auditoria e recomendações.

Avaliação

Avaliação

RESULTADO

  • Poderá selecionar a solução de bombeamento adequada para o seu sistema.
  • Desempenho otimizado
  • Poupanças energéticas e financeiras
Acompanhamento

Acompanhamento

APRENDIZAGENS

Fazemos o acompanhamento do serviço realizado, de forma a garantir a prestação de um serviço otimizado e um desempenho satisfatório das bombas Grundfos.

Obras de referência
Produtos relacionados
Contacto

Contacte-nos

Selecione o país para selecionar o seu centro de assistência local


Telefone

(+351) 21 440 76 00