Energy Check

Visão geral

Visão geral

Visão geral simplificada do Custo de Ciclo de Vida

Face ao aumento dos preços da energia, faz todo o sentido verificar se as suas bombas estão a consumir demasiada eletricidade. Um Energy Check da Grundfos proporciona-lhe um pequeno extra a nível de conhecimento. Fornece-lhe uma visão geral dos Custos de Ciclo de Vida (LCC) de uma ou mais bombas, facilitando a tomada de decisões relativamente à substituição das bombas e permitindo-lhe reduzir o consumo de energia, beneficiando as suas finanças e o ambiente.

O Energy Check da Grundfos encontra-se disponível em duas versões:

  • Um Energy Check básico é realizado nas suas instalações, utilizando os dados das chapas das características das bombas e dos motores,
  • Um Energy Check avançado baseia-se em dados provenientes do seu sistema SCADA ou em medições realizadas no local, sem mapeamento do perfil de carga.

O Energy Check leva em consideração os dados da bomba (Q, H e P2), a idade da bomba e as horas de funcionamento - fatores com impacto reconhecido no consumo de energia.

Após o Energy Check, receberá um relatório detalhado com recomendações e factos concretos que poderão ser usados para uma análise adicional ou como base para a realização de modificações ou substituições de bombas ou do sistema.

Benefícios

  • Informação precisa sobre o consumo de energia
  • Melhoria do perfil ambiental
  • As suas instalações irão cumprir as normas de conceção dos produtos consumidores de energia, no que diz respeito a circuladores e motores de bombas

        Facebook Twitter LinkedIn Technorati
    Entrega
    Contacto inicial

    Contacto inicial

    REUNIÃO COM UM CONSULTOR

    Nesta reunião asseguramos uma pré-qualificação das suas instalações, abordando os modelos de bombas que utiliza, as suas aplicações, o caudal do seu processo, a capacidade, a idade das bombas existentes e outras informações relevantes.

    Diagnóstico

    Diagnóstico

    INSPEÇÃO NO LOCAL

    É realizada uma visita às suas instalações e elaborada uma lista preliminar dos dados de desempenho e das bombas instaladas. Isto permite-nos identificar as áreas que requerem otimização.

    Proposta

    Proposta

    É preparado um orçamento baseado na primeira visita e na recolha de dados preliminares. Durante a visita, são feitas observações ao sistema de bombeamento.

    Verificação

    Verificação

    ACÇÃO

    É realizado um Energy Check abrangente a todo o seu sistema ou a bombas selecionadas. É redigido um relatório sobre as potenciais poupanças energéticas.

    Avaliação

    Avaliação

    RESULTADO

    • Poderá selecionar a solução de bombeamento adequada para o seu sistema.
    • Desempenho otimizado
    • Poupanças energéticas e financeiras
    Acompanhamento

    Acompanhamento

    APRENDIZAGENS

    Fazemos o acompanhamento do serviço realizado, de forma a garantir a prestação de um serviço otimizado e um desempenho satisfatório das bombas.

    Obras de referência

    Obras de referência

    Produtos relacionados

    Produtos relacionados

    Contacto

    Contacte-nos

    Selecione o país para selecionar o seu centro de assistência local.


    Telefone

    (+351) 21 440 76 00