Sistemas de abastecimento de água por zonas

Os sistemas divididos em zonas são utilizados para obter um conforto ideal em aplicações de abastecimento e de distribuição de água. Habitualmente, são utilizados em edifícios altos e paisagens montanhosas.

A divisão em zonas do sistema de abastecimento de água é necessária para assegurar que:

• A pressão da água não varia excessivamente de um andar para outro; 
• A pressão mínima no andar superior de cada zona não atinge um valor inferior a 1,5-2 bar. 
• A pressão máxima no andar superior de cada zona não atinge um valor superior a 4-4,5 bar. 

O layout do sistema poderá ser um dos seguintes:

1. Todos os sistemas de pressurização na cave. Pressurização no cimo do edifício (consultar imagem); 
2. Grupos de pressurização em cascata. Um grupo de pressurização na cave fornece toda a água para a zona 1, um segundo grupo de pressurização fornece a zona 2, etc.; 
3. Combinação com um depósito de telhado. Um grupo de pressurização no telhado aumenta a pressão para os 3-4 andares superiores. O resto do edifício depende da gravidade.