Sistemas automáticos de extinção por água nebulizada

Os sistemas automáticos de extinção por água nebulizada são utilizados para a supressão de incêndios em edifícios. A água é pulverizada pelos sprinklers sob a forma de neblina.  

Os sistemas automáticos de extinção por água nebulizada são utilizados para a supressão de incêndios em edifícios. A bomba distribui a água pelas tubagens onde estão instalados os sprinklers, e as boquilhas especiais pulverizam/nebulizam a água. 

Estes sistemas utilizam relativamente pouca água, com um caudal [Q] até 500 l/min a uma pressão mínima de [H] 6 bar.  

Os sistemas de água nebulizada de alta pressão utilizam bombas volumétricas para fornecer uma pressão estática até 150 bar. Estes sistemas requerem componentes de alta qualidade, e, habitualmente, as tubagens são em aço inoxidável.

O funcionamento destes sistemas é semelhante ao dos outros sistemas com sprinklers - ativados por um sistema externo de alarme de incêndios, ou por uma queda de pressão nas tubagens.  As boquilhas têm um design diferente para produzirem padrões de pulverização específicos, e assim conseguirem uma cobertura específica da zona.

Os sistemas de água nebulizada de baixa e média pressão são cada vez mais comuns, uma vez que têm um potencial de combate a incêndios semelhante aos habituais sistemas de extinção por água, mas utilizam uma quantidade menor da mesma. No entanto, isto depende muito da instalação, e do tipo de risco. 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati