Acionamento de frequência variável

O acionamento de frequência variável é utilizado para ajustar o caudal ou a pressão às necessidades reais. Logo, controla a frequência da energia elétrica fornecida à bomba ou ao ventilador. Este equipamento permite uma poupança energética significativa.

O acionamento de frequência variável é um equipamento utilizado para controlar a velocidade de rotação de um motor elétrico alimentado a corrente alterna. Logo, controla a frequência da energia elétrica fornecida ao motor. Um acionamento de frequência variável é um tipo específico de acionamento de velocidade ajustável. Os acionamentos de frequência variável também são chamados acionamentos de frequência ajustável (AFA), acionamentos de velocidade variável (AVV), acionamentos CA, ou inversores. 

O controlo automático de frequência é constituído por um circuito elétrico primário que converte a corrente alterna em corrente contínua, voltando depois a converter em corrente alterna com a frequência necessária. A perda de energia interna no controlo automático de frequência é de ~3,5%.

Os acionamentos de frequência variável são amplamente utilizados em bombas, maquinaria, compressores, e em sistemas de ventilação de grandes edifícios. Os motores de frequência variável dos ventiladores poupam energia ajustando o volume de ar às necessidades do sistema.

A utilização de um controlo automático de frequência poderá advir da funcionalidade da aplicação, ou da necessidade de poupar energia. Por exemplo, o controlo automático de frequência é utilizado em aplicações de bombeamento em que o caudal é ajustado ao volume ou à pressão. O bomba ajusta a suas rotações a um determinado valor de referência através de um circuito de regulação. O ajuste do caudal ou da pressão às necessidades permite reduzir o consumo energético. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati