Coeficiente de transferência de calor

O coeficiente de transferência de calor descreve a perda de calor por metro quadrado, em relação à diferença de temperatura entre o interior e o exterior.

O coeficiente de transferência de calor [W/m2K] é utilizado no cálculo da energia entálpica. É utilizado no cálculo da perda ou ganho de calor em edifícios e instalações técnicas, assim como no cálculo do ponto de orvalho no interior de um edifício.

Perda de calor por unidade de superfície
O coeficiente de transferência de calor de um componente do edifício, do edifício, ou do isolamento é a relação entre a densidade do fluxo térmico, e a diferença de temperatura entre o interior e o exterior do edifício. Consequentemente, o coeficiente de transferência de calor descreve a perda de calor por unidade de superfície, em relação à diferença de temperatura entre o interior e o exterior do edifício.

Um coeficiente de transferência de calor indica que existe uma pequena quantidade de energia entálpica transferida através do edifício.


    Facebook Twitter LinkedIn