Temperatura

A principal unidade de temperatura é Celsius. No entanto, a temperatura também pode ser expressa em outras unidades, como Fahrenheit [°F] e Kelvin [K].

A principal unidade de temperatura é Celsius. A escala de Celsius foi definida no século XVIII. A escala está definida de forma a que a água purificada tenha o seu ponto de congelação a 0 °C, e o ponto de ebulição a 100 °C.

No entanto, a temperatura também pode ser expressa em outras unidades, sendo Fahrenheit [°F] e Kelvin [K] as alternativas mais comuns. Uma diferença de temperatura de 1 grau é igual para Celsius e Kelvin.

Zero absoluto em Kelvin
Na escala de Kelvin, 0 K é chamado o zero absoluto, e é igual a -273,15°C. A escala de Kelvin só utiliza valores positivos, o que é vantajoso para a realização de cálculos.

Conversão
As fórmulas de conversão para estas unidades são as seguintes:
[K]   = 273.15 + [°C]
[°F] = 32 + 9/5 [°C]

Uso da escala de Kelvin
A temperatura em Kelvin é frequentemente utilizada em instalações de edifícios, uma vez que os cálculos envolvem sobretudo diferenças de temperatura (ΔT).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati