Transmissor de temperatura

Um transmissor de temperatura transmite o valor medido através de um sinal analógico para um recetor.

Um transmissor de temperatura transmite o valor medido através de um sinal analógico 0/4–20 mA para um recetor. Habitualmente, o recetor é um regulador eletrónico ou um PLC (CLP - Controlador Lógico Programável).

PLC
O PLC é um pequeno computador que não consegue medir diretamente os sinais elétricos de um sensor. O transmissor de temperatura é instalado com um termístor onde o coeficiente de variação de resistência com a temperatura é positivo ou negativo.

PT & NTC
PTC & NTC são as abreviaturas para os termístores onde o coeficiente de variação de resistência com a temperatura é positivo ou negativo, respetivamente, ilustrando se a temperatura aumenta ou diminui na resistência. Se o sensor de resistência estiver conectado diretamente ao recetor, a resistência do fio entre os dois componentes também é medida, e é obtida uma leitura errada. A polarização depende do comprimento do fio, e da temperatura ambiente.

Uso
Os transmissores de temperatura são utilizados para evitar a perda de tensão, ou quando o regulador ou o PLC não conseguem medir diretamente o sinal do sensor de resistência.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati