Corrosão fissurante sob tensão

A corrosão metálica envolve a degradação de uma superfície exposta - desde uma corrosão uniforme em toda a superfície, a focos de corrosão severa.

Corrosão metálica

Geralmente, a corrosão metálica envolve a degradação de uma superfície exposta. A corrosão ocorre de diversas formas, desde uma corrosão uniforme em toda a superfície, a focos de corrosão severa.

Corrosão sob tensão
A corrosão fissurante sob tensão corresponde à combinação da tensão de tração (aplicada ou interna) e de um ambiente corrosivo. O material pode fissurar sem que haja deformação significativa, ou deterioração óbvia do mesmo. É frequente a corrosão alveolar estar associada à corrosão fissurante sob tensão.

Causas da tensão
As tensões podem ser provocadas por cargas nas fendas devido à concentração de tensão, pelo tipo de montagem, ou por tensões residuais resultantes do processo de fabrico (ex: trabalho a frio). As tensões residuais podem ser aliviadas através de recozimento.
Existem alguns exemplos de materiais sujeitos a corrosão fissurante sob tensão:

• Aço inoxidável em cloretos;
• Latão em amónia;
• Borracha natural em ozono.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati