Aço inoxidável 1407

O aço inoxidável é crómio com ligas de aço, que melhora a resistência à corrosão do aço inoxidável. O teor mínimo de crómio no aço inoxidável é de 10,5%.

O que é o aço inoxidável?

O aço inoxidável é crómio com ligas de aço. O teor mínimo de crómio no aço inoxidável é de 10,5%. O crómio melhora a resistência à corrosão do aço inoxidável. A maior resistência à corrosão deve-se à película de óxido de crómio que se forma na superfície metálica. Esta camada extraordinariamente fina autorrepara-se sob a condições certas.
No geral, o aço inoxidável tem maior resistência a químicos (ex: ácidos) do que o aço e o ferro fundido. Em ambientes com cloretos, o aço inoxidável poderá apresentar corrosão localizada, ex: corrosão alveolar e corrosão intersticial.

Aço inoxidável austenítico
O aço inoxidável austenítico é o tipo mais comum de aço inoxidável e carateriza-se pelas elevadas resistência à corrosão, maleabilidade, resistência, e soldabilidade. O aço inoxidável austenítico, sobretudo o EN 1.4301 e o EN 1.4401, é utilizado para quase todos os tipos de peças de bombas na indústria.

Outros elementos de liga
O molibdeno, o níquel, e o nitrogénio são exemplos de outros elementos de liga típicos. Uma liga com estes elementos favorece diferentes estruturas cristalinas, que possuem diferentes propriedades em termos de maquinação, moldagem, soldagem, resistência à corrosão, etc.