Capacidade térmica específica

A capacidade térmica específica de um material ou líquido refere-se à quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 kg de material/líquido em 1 K.

A capacidade térmica específica, também chamada calor específico, é representada por cp, e expressa em kJ/kg K.

Esta capacidade depende da temperatura do fluido. A capacidade térmica específica da água num sistema de aquecimento, a uma temperatura de 20–90oC, é cerca de 4,2 kJ/kg K.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati