Borrachas de silicone

As borrachas são polímeros flexíveis de cadeia longa que podem ser facilmente esticados, chegando a atingir um comprimento vários vezes superior ao original, e podendo de seguida regressar às suas dimensões iniciais.

O que é a borracha?

O termo borracha é utilizado tanto para a borracha natural como a borracha sintética. As borrachas são polímeros flexíveis de cadeia longa que podem ser facilmente esticados, chegando a atingir um comprimento vários vezes superior ao original, e podendo depois regressar às suas dimensões iniciais na ausência de tensão.

As borrachas são vulcanizadas (reticulação), mas têm uma baixa densidade de reticulação. A reticulação é essencial para as propriedades elásticas destes materiais. A elasticidade assegura resiliência em aplicações vedantes. A temperaturas até 100°C.

Propriedades das borrachas de silicone (Q)
As borrachas de silicone possuem propriedades extraordinárias, baixa compressão num vasto intervalo de temperaturas (-60°C a 200°C em ar), excelente isolamento elétrico, e não são tóxicas.

Resistência
As borrachas de silicone são resistentes à água, a alguns ácidos, e a químicos oxidantes. No entanto, as borrachas de silicone não permitem o uso de ácidos concentrados, de substâncias alcalinas, ou de solventes. No geral, este tipo de borrachas tem pouca resistência a óleos e combustíveis. No entanto, a resistência da borracha de silicone FMQ a óleos e combustíveis é superior à resistência das borrachas de silicone MQ, VMQ, e PMQ.

Os perfluoroelastómeros possuem uma elevada resistência química, quase comparável à do PTFE (Politetrafluoretileno, ex: TeflonR). E podem utilizados a altas temperaturas, mas têm desvantagens como o processamento difícil, o custo elevado, e o uso limitado a baixas temperaturas.


    Facebook Twitter LinkedIn