Unidades SI

O Sistema Internacional de Unidades (SI) é o sistema de unidades mais utilizado no mundo, tanto no quotidiano como no comércio e na ciência.

O Sistema Internacional de Unidades (SI do francês “Le Système International d'Unités”) é o sistema métrico moderno que é aplicado. É o sistema de unidades mais utilizado no mundo, tanto no quotidiano como no comércio e na ciência.

As sete unidades fundamentais para a medição da temperatura, da radiação ótica, para além das quantidades mecânicas e eletromagnéticas são: metro, quilograma, segundo, ampere, kelvin, mole, e candela.

Especificações de caudal
O caudal pode ser expresso em diferentes unidades, e algumas não são explícitas. A unidade SI do caudal é m3/s, mas é muito frequente o caudal ser expresso em m3/h. E, no caso de caudais mais pequenos, pode ser expresso em litros/minuto ou litros/hora.

Em instalações petrolíferas, o caudal pode ser expresso em barris.

Desvios na medição
No caso das unidades imperiais, é frequente o uso do galão. O problema reside no facto de existirem dois tipos de galão:

O original galão imperial (RU) corresponde a cerca de 277.418 polegadas cúbicas ou 4,546 litros.

Enquanto o galão americano (EUA) corresponde a 231 polegadas cúbicas ou 3,785 litros.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati