Processo de sedimentação

A sedimentação é um processo no qual as partículas sólidas com uma densidade superior à da água sedimentam devido à gravidade.

Numa estação de bombeamento, é importante assegurar, através de bancos no fundo, que as sedimentações e o material suspenso são encaminhados para a entrada da bomba, em vez de sedimentarem no fundo da estação.

Nas tubagens de descarga, é importante assegurar uma velocidade suficientemente elevada para evitar a sedimentação. A norma EN1205 estipula um mínimo de 1 m/s em tubagens horizontais, e um mínimo de 0,7 m/s em tubagens verticais. No caso de uma bomba trituradora, é aceitável um valor de até 0,6 m/s. 

Demostração de sedimentação


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati