Compressor de parafuso

Os compressores de parafuso são frequentemente utilizados em sistemas de arrefecimento. Estes compressores aspiram os gases do refrigerante continuamente, enquanto outros tipos de compressores aspiram aos poucos.

Um compressor de parafuso tem o motor separado do compressor, estando os dois componentes conectados a um eixo ou uma correia trapezoidal. Uma vez que o compressor e o motor estão separados, é possível utilizar a amónia como refrigerante com o compressor.

A produção de arrefecimento do sistema pode ser regulada ajustando o desempenho do compressor. Os compressores de parafuso adequam-se à regulação de sistemas de arrefecimento, uma vez que possuem um ajuste suave de 100 % a quase 0 %. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati