Crivo

O crivo é um dispositivo utilizado para reter ou remover os sólidos em suspensão no líquido, para proteger as bombas, as válvulas, e outros componentes contra entupimentos e danos.

O crivo é um dispositivo com aberturas (6 – 150 mm), geralmente de tamanho uniforme, utilizado para reter ou remover os sólidos em suspensão no líquido.  O crivo evita que os sólidos passem para além de um determinado ponto na conduta, para proteger as bombas, as válvulas, e outros componentes contra entupimentos e danos. O crivo poderá ser constituído por barras ou fios paralelos, por uma grelha, uma rede metálica, ou por uma placa perfurada.

Numa estação de bombeamento padrão, o crivo está instalado diretamente na entrada, permitindo uma limpeza fácil. No Sul da Europa, os crivos costumam ser instalados nas estações de bombeamento.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati