Válvula de segurança

As válvulas de segurança são utilizadas para proteger um sistema fechado contra a acumulação excessiva de pressão. O volume de um líquido num sistema fechado muda quando a temperatura do líquido sofre alterações.

Em sistemas de aquecimento e de arrefecimento, este volume adicional é armazenado num vaso de expansão. A válvula de segurança é instalada no sistema para proteger contra uma avaria. E é instalada com um valor pré-definido para a descompressão, equivalente à pressão operacional máxima mais uma quantidade adicional, por questões de segurança. Consequentemente, em sistemas de aquecimento e de arrefecimento, a descompressão através da válvula de segurança apenas ocorre quando o vaso de expansão do sistema avaria. 

As válvulas de segurança também são utilizadas na produção de água quente doméstica. Quando a água é drenada de um depósito de água quente, a temperatura da água diminui. Quando a água para de ser drenada, a temperatura no depósito volta a aumentar à medida que é aquecida. Neste sistema, não é possível haver expansão, uma vez que a entrada do depósito de água quente está protegida contra o refluxo por uma válvula antirretorno. Logo, o aumento da pressão provoca uma descompressão através da válvula de segurança. Assim, a descompressão ocorrerá regularmente na produção de água quente. 
As válvulas de seccionamento não deverão ser instaladas entre a fonte de calor do sistema e as válvulas de segurança.