Humidade relativa

A humidade relativa do ar é uma expressão utilizada para descrever a quantidade de vapor de água no ar. A humidade relativa do ar é o rácio entre a pressão parcial do vapor de água, e a pressão do vapor saturado a determinada temperatura. A humidade relativa do ar é expressa em percentagem.

A humidade relativa calcula-se da seguinte forma:  


           Pvapor de água
HR =      Págua         x 100%

 pvapor de água é a pressão parcial do vapor de água no ar, enquanto
 págua é a pressão do vapor saturado da água à temperatura do ar.

A humidade do ar num determinado intervalo é utilizada na conceção da capacidade de sistemas de ventilação e de arrefecimento. Isto assegura que o ar é devidamente desumidificado, e também evita a formação de condensação nas superfícies de arrefecimento. O diagrama seguinte, apresenta h e x para ar húmido a 1.013 mbar. Pode ser utilizado para determinar o teor absoluto de água no ar húmido (x), a humidade relativa (%), a temperatura (ºC), e a entalpia (h).


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati