Bomba circuladora

A função de uma bomba circuladora é assegurar a disponibilidade de água quente o mais próximo possível do ponto de consumo, no sentido de reduzir o desperdício de água, e aumentar o conforto.

As bombas circuladoras podem ser dimensionadas para um determinado sistema através da seguinte fórmula: 

Caudal de água     qc= Φ/ΔT x 4200
qc = caudal de água [m3/s]
Φ = perda de calor do sistema de circulação [kW]
ΔT = arrefecimento da água, geralmente 5°C, determinado no ponto de consumo mais afastado [°C]

Habitualmente, são utilizadas bombas de velocidade constante, uma vez que a variação de caudal é relativamente baixa. No entanto, em sistemas grandes poderá ser favorável utilizar bombas de velocidade variável para ajustar o caudal no arranque da bomba, e controlar a temperatura. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati