Sensor PT 100

O sensor PT 100 é um sensor de temperatura que mede a resistência elétrica através da platina (Pt). O PT 100 consegue medir temperaturas até 600 °C.

O sensor PT 100 é um sensor de temperatura. Este sensor de temperatura mede a resistência elétrica através da platina (Pt). A resistência do metal aumenta à medida que a temperatura aumenta. A resistência a 0°C é de 100 ohms – daí advém o nome PT 100. Os sensores PT 500 e PT 1000, com a resistência correspondente a 0°C, também estão disponíveis.

Consequentemente, o PT 100 também pode utilizado para ler a temperatura.

Mais precisão
O sensor apresenta uma medição mais precisa do que outros tipos de sensores baseados na resistência elétrica, como o KTY e o NTC, que utilizam outros metais, mas também é mais dispendioso. O PT 100 consegue medir temperaturas até 600°C, enquanto os outros só atingem 150°C.

Sensores com três fios
Os sensores que estão ligados a cabos extensos poderão apresentar leituras imprecisas, devido à inerente resistência elétrica dos cabos. Isto pode ser compensado através do uso de três fios, onde o terceiro fio mede a resistência do cabo. No entanto, isto requer um regulador adequado.