Pressão

A pressão é utilizada para a circulação do líquido num sistema de arrefecimento ou de aquecimento, e é induzida através de bombas. A pressão num sistema é positiva em relação à pressão atmosférica.

A pressão é utilizada para a circulação do líquido num sistema de arrefecimento ou de aquecimento. A pressão é induzida através de bombas. A pressão num sistema é positiva em relação à pressão atmosférica. A pressão pode ser expressa em diversas unidades, no entanto, as mais comuns são: Pa, kPa, bar e mH2O.

Os rácios das unidades são:

Bar e kPa
1 bar = 100.000 Pa = 100 kPa
As outras unidades incluem: lbf/in² = psi (libra por polegada quadrada) e mmHG (milímetro de mercúrio). Estas unidades correspondem a:

1 psi = 6895 Pa
1 mmHG = 133 Pa

mH2O
A unidade mH2O (metro de coluna de água) depende da aceleração da gravidade, ou g, que varia conforme a distância até ao equador. 
Ao utilizar mH2O, é frequente fazer-se uso do valor 1 mH2O = 10 kPa, que se baseia num valor de 10 m/s² de aceleração da gravidade.