Transmissor de pressão

A medição e a transmissão do valor da pressão desempenham um papel essencial na monitorização e no controlo das bombas e os ventiladores do sistema para conseguir obter a pressão necessária em determinado momento.

Um transmissor de pressão transmite o valor medido através de um sinal analógico 0/4–20 mA para um recetor. O transmissor de pressão possui um componente piezoelétrico, que gera um sinal elétrico proporcional à pressão. 

O recetor
Habitualmente, o recetor é um regulador eletrónico ou um PLC (CLP - Controlador Lógico Programável). O PLC é um pequeno computador que não consegue medir diretamente os sinais elétricos de um sensor.

Se o componente piezoelétrico estiver conectado diretamente ao recetor, a resistência do fio entre os dois componentes também é medida, e é obtida uma leitura errada. A polarização depende do comprimento do fio, e da temperatura ambiente.

Uso
Os transmissores de pressão são utilizados para evitar a perda de tensão, ou quando o regulador ou o PLC não conseguem medir diretamente o sinal do sensor de resistência.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati