Transdutor de pressão

Os transdutores de pressão são instalados em sistema de aquecimento, de arrefecimento, ou de ventilação. Estes dispositivos medem a pressão num determinado local do sistema, e convertem a informação num sinal que possa ser lido por um instrumento. 

Uso do sinal

Por vezes, o sinal é utilizado diretamente, para medição e ajuste. Alternativamente, o transdutor pode ser conectado a um transmissor, que converte num sinal de tensão ou corrente variável, 0–10 V ou 4–20 mA, respetivamente. Estes intervalos de sinal são utilizados em diversos sistemas de gestão de edifícios.

A medição da pressão é utilizada no contexto da monitorização ou do controlo das bombas e dos ventiladores do sistema para conseguir obter a pressão necessária em determinado momento.


Tipos diferentes
Existem vários tipos de transdutores de pressão disponíveis: 


1. Um transdutor capacitivo funciona como um condensador, onde uma das placas do condensador é uma membrana sensível à pressão. Uma vez que a distância entre o condensador e as placas é variável, a sua capacidade também é variável.


2. Um transdutor extenso métrico é um condutor comprido disposto em ziguezague. Quando é comprimido ou esticado a área da sua secção transversal muda, e, logo, a sua resistência também muda.


3. Um sensor de pressão piezoelétrico converte a pressão num sinal elétrico quando é comprimido.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati