Fator de potência

O fator de potência é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente (cosφ).

O cos phi (φ) é utilizado (entre outras coisas) para calcular o consumo energético de um motor. 

No que diz respeito a bombas, o consumo energético é de facto extraordinariamente importante. No caso de bombas com motores CA padrão, a potência de entrada é calculada medindo a tensão de entrada e a corrente de entrada, e lendo o valor do cosφ para a carga total na chapa de identificação do motor. O cosφ é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente. O cosφ também é chamado fator de potência (FP). O consumo energético (P1) pode ser calculado através das fórmulas abaixo, dependendo do tipo de motor, monofásico ou trifásico.

 
Motor CA monofásico, ex: 1 x 230 V
                      P1 = U × I × cosφ
Motor CA trifásico, ex: 3 x 400 V
                      P1 = × U × I ×cosφ