Curva de potência

A curva de potência mostra o consumo energético da bomba com um determinado caudal.

A potência (P) pode ser calculada, se o valor de η for conhecido, através da seguinte equação: 

           ρ x g x H x Q   
P =            η
P = potência [W]
ρ = densidade [kg/m3]
g = aceleração devido à gravidade [m/s2], geralmente é utilizado o valor de 9,81 para g.
H = altura manométrica [m]
Q = caudal [m3/s]
η = eficiência (não tem unidade) 


A seguinte equação é utilizada para obter o cálculo rápido, mas não preciso, da potência:
          Q x H x 2.73   
P =            η
P = potência [W]
H = altura manométrica [m]
Q = caudal [m3/h]
η = eficiência (não tem unidade) 
ρ e g fazem parte do fator 2,73, onde ρ = 1000 [kg/m3] (água a 4 °C), e g = 9,81[m/s2]. Q está em [m3/h] e não em [m3/s], e também faz parte do fator 2,73. 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati