Borracha nitrílica

A borracha nitrílica pode ser sujeita a temperaturas até 100 °C. A Grundfos utiliza-a em vedantes do veio, uma vez que tem uma elevada resistência aos óleos e combustíveis.

No sentido de assegurar que não existem fugas do fluido bombeado, a borracha (entre outros materiais) é utilizada para fabricar vedantes do veio. São utilizados diferentes tipos de borracha, dependendo do fluido e das condições de pressão; a borracha nitrílica é um desses tipos.

A borracha nitrílica pode ser sujeita a temperaturas até 100°C. É um material acessível que tem elevada resistência aos óleos e combustíveis. Existem diferentes classes de borracha nitrílica: quanto maior o teor de acrilonitrilo (ACN), maior a resistência ao óleo. Infelizmente, isto também implica menor flexibilidade a baixas temperaturas. A borracha nitrílica tem elevada resiliência e resistência ao desgaste, mas a sua resistência à tração é média. Adicionalmente, a borracha tem uma resistência às intempéries limitada, e fraca resistência a solventes. Geralmente, pode ser utilizada com temperaturas até -30°C, sendo que determinadas classes podem até atingir temperaturas inferiores.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati